LBHS niet mogelijk

klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKSHS20SHS..CVariant tonen
THKSHS20SHS..LCVariant tonen
THKSHS20SHS..LVVariant tonen
THKSHS20SHS..VVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-FNVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-FSVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-MNVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-MSVariant tonen
HIWINRG(QR)30RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)30RGW..HCVariant tonen
HIWINCRG30CRGW..CCVariant tonen
HIWINCRG30CRGW..HCVariant tonen
HIWINCRG30CRGH..CAVariant tonen
HIWINCRG30CRGH..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)30QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)30QRW..HCVariant tonen
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A