LBHS3501SS2
klemelement
Serie LBHS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door eigenspanning - Het krachtpakket
Tot 0,5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | HDR | 35 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 35 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 35 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 35 | HDR..LV | Variant tonen |
THK | HDR | 35 | HDR..R | Variant tonen |
THK | HDR | 35 | HDR..V | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5000 [N] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 190 |
Bedrijfsdruk max. | 130.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 120 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Behuizing - functioneel onderdeel
Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie - Eroderende contour
Dient om het element onder druk te openen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Afdichtplaten
Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden - Afstroper
Optioneel met artikeleinde op "A