LBHS3510BS2A
klemelement
Serie LBHS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door eigenspanning - Het krachtpakket
Tot 0,5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5000 [N] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 206 |
Bedrijfsdruk max. | 130.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 120 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 2.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Behuizing - functioneel onderdeel
Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie - Eroderende contour
Dient om het element onder druk te openen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Afdichtplaten
Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden - Afstroper
Optioneel met artikeleinde op "A