LKP3002BS2-A
klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 665 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.57 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting