LKP3505AS2-A
klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1624 (SLH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 35 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2500 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 68.5 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting