LKP3512FS2-A
klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2500 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 685 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.79 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting