LKP5514ES2-A

klemelement
Serie LKP

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
PMIMSR55MSR..EVariant tonen
PMIMSR55MSR..LEVariant tonen
PMIMSR55MSR..LSVariant tonen
PMIMSR55MSR..SVariant tonen
PMISMR55SMR..EVariant tonen
PMISMR55SMR..LEVariant tonen
PMISMR55SMR..LSVariant tonen
PMISMR55SMR..SVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht4500 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming78
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.3 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting