MBPS1501AS1
klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 15 | MSA..A | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | HSV | 15 | HSV..C | Variant tonen |
THK | HSV | 15 | HSV..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 94 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid