MBPS1501GS1
klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 15 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 94 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid