MBPS1504BS1
klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | ME..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MES..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MET..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METG..SL | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 94 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid