MBPS2501GS1
klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | Variant tonen |
NB | SGL | 25 | E | Variant tonen |
NB | SGL | 25 | F | Variant tonen |
NB | SGL | 25 | TE | Variant tonen |
NB | SGL | 25 | TF | Variant tonen |
NB | SGL | 25 | HTE | Variant tonen |
NB | SGL | 25 | HTF | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 95 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid