MBPS2512ES1A
klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 94 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 0.68 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid