MBPS3504BS1-A
klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | E | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | F | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | HTE | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | TE | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | TF | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..E | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..LE | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..LS | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..TE | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..TS | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..R | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..R | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..R | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..R | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ELZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...FLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...KLZ | Variant tonen | |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | Variant tonen | |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | Variant tonen |
PMI | SME | 35 | SME..EA | Variant tonen |
PMI | SME | 35 | SME..LEA | Variant tonen |
PMI | SME | 35 | SME..LSB | Variant tonen |
PMI | SME | 35 | SME..SB | Variant tonen |
PMI | SME | 35 | SME..LSA | Variant tonen |
PMI | SME | 35 | SME..SA | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTL | Variant tonen |
Rollon | 35 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..L | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..LW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..SW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..LW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..W | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 106 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid