MCPS0901A
klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 9 | R0442..9/M3 | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 9 | R0444..9/M3 | Variant tonen | |
NB | SEB | 9 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 9 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 9 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 9 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 9 | A | Variant tonen |
NB | SEBS | 9 | AY | Variant tonen |
NB | SEBS | 9 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 9 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 9 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 9 | BYM | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | Variant tonen |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | Variant tonen |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | Variant tonen |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | Variant tonen |
THK | RSR | 9 | RSR..N | Variant tonen |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 80 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 52.5 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 200 [N] |
Gewicht | 0.083 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers