MCPS0912D
klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | Variant tonen |
IKO | ML | 9 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 9 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 9 | MLG | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 80 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 52.5 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 160 [N] |
Gewicht | 0.086 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers