MCPS1201A-LP
klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | Variant tonen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | Variant tonen |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | ML | 12 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 12 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 12 | MLG | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | Variant tonen |
NB | SEB | 12 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 12 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 12 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 12 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 12 | A | Variant tonen |
NB | SEBS | 12 | AY | Variant tonen |
NB | SEBS | 12 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 12 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 12 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 12 | BYM | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | Variant tonen |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | Variant tonen |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | Variant tonen |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | SRS | 12 | SRS..M | Variant tonen |
THK | SRS | 12 | SRS..N | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 145 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 525 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 330 [N] |
Gewicht | 0.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers