MCPS1501M

klemelement
Serie MCPS

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKRSR15RSR..KMVariant tonen
THKRSR15RSR..NVariant tonen
THKRSR15RSR..ZMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht280 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming525
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding360 [N]
Gewicht0.11 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Glijblok
    Voor zwevende lagers