MCPS1514L
klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 280 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 525 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 360 [N] |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers