MCPS2001A-LP
klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | MLG | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BYM | Variant tonen |
NB | SER | 20 | A | Variant tonen |
NB | SERS | 20 | A | Variant tonen |
THK | SRS | 20 | SRS..M | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 60 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 600 [N] |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers