MK-NICHT-MOEGLICH
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | Variant tonen |
THK | GSR | 15 | GSR..V | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | Variant tonen |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting