MK1503BM
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | Variant tonen |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | Variant tonen |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | Variant tonen |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 650 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.23 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting