MK2010B
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.33 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting