MK2012F
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Railafdekband kan worden gebruikt | ohne Abdeckband |
Gewicht | 0.33 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting