MK2502R
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 35 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.34 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting