MK2503MR
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..R | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | Variant tonen |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 35 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.41 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting