MK2505AR
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 25 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 35 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.41 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting