MK3005A

klemelement
Serie MK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
CPCARC(ARU)30ARC-FNVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-FSVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-MLVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-MNVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-MSVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-MNVariant tonen
Bosch Rexroth30R1622..IMS..Variant tonen
Bosch Rexroth30R1623..IMS..Variant tonen
Bosch Rexroth30R1651..IMS..Variant tonen
Bosch Rexroth30R1653..IMS..Variant tonen
Bosch Rexroth30R1621..IMS..Variant tonen
Bosch Rexroth30R1624..IMS..Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1750 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming39
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.59 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting