MK3005G
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 30 | R205A (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R205B (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R205C (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R205D (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R205E (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R205F (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 68 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.59 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting