MK3501-1000
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/1000R | Variant tonen |
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/1300R | Variant tonen |
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/600R | Variant tonen |
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/800R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.97 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting