MK4510B
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 45 | MXN | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXNG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXNS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXNSG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2250 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 49 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.3 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting