MK5505AK

klemelement
Serie MK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth55R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1624 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2250 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming49
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.9 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting