MK6501N

klemelement
Serie MK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKLA(lL1A)65LAA..ALVariant tonen
NSKLA(lL1A)65LAA..BLVariant tonen
NSKLA(lL1A)65LAA..ELVariant tonen
NSKLA(lL1A)65LAA..FLVariant tonen
NSKLA(lL1A)65LAA..GLVariant tonen
NSKLA(lL1A)65LAA..HLVariant tonen
SBCSBG65SBG..FLVariant tonen
SBCSBG65SBG..FLLVariant tonen
SBCSBG65SBG..SLVariant tonen
SBCSBG65SBG..SLLVariant tonen
THKNR65NR..AVariant tonen
THKNR65NR..BVariant tonen
THKNR65NR..LAVariant tonen
THKNR65NR..LBVariant tonen
THKNR65NR..LRVariant tonen
THKNR65NR..RVariant tonen
THKNRS65NRS..AVariant tonen
THKNRS65NRS..BVariant tonen
THKNRS65NRS..LAVariant tonen
THKNRS65NRS..LBVariant tonen
THKNRS65NRS..LRVariant tonen
THKNRS65NRS..RVariant tonen
THKSNR65SNR..CVariant tonen
THKSNR65SNR..LCVariant tonen
THKSNR65SNR..LRVariant tonen
THKSNR65SNR..RVariant tonen
THKSNS65SNS..CVariant tonen
THKSNS65SNS..LCVariant tonen
THKSNS65SNS..LRVariant tonen
THKSNS65SNS..RVariant tonen
THKSVR65SVR..CVariant tonen
THKSVR65SVR..LCVariant tonen
THKSVR65SVR..LRVariant tonen
THKSVR65SVR..RVariant tonen
THKSVS65SVS..CVariant tonen
THKSVS65SVS..LCVariant tonen
THKSVS65SVS..LRVariant tonen
THKSVS65SVS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2250 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming49
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting