MK6503MR
klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2250 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 49 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
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
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting