MKZ niet mogelijk
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | Variant tonen |
THK | GSR | 15 | GSR..V | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | Variant tonen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Afstroper | - |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid