MKS1201A-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | Variant tonen |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 150 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 64 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 350 [N] |
Gewicht | 0.21 [kg] |