MKS1504F
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 400 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 58 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1300 [N] |
Gewicht | 0.25 [kg] |