MKS1701B
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | Variant tonen |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 17 | SHW..HRCM | Variant tonen |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAA...ELZ | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 250 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 64 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 600 [N] |
Gewicht | 0.27 [kg] |