MKS2001E-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | SRG | 20 | SRG..A | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..V | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 61 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1200 [N] |
Gewicht | 0.37 [kg] |