MKS2005AK
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 20 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1631 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 20 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..SU | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 600 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 61 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1300 [N] |
Gewicht | 0.37 [kg] |