MKS2010B
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 600 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 61 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1600 [N] |
Gewicht | 0.36 [kg] |