MKS2501G

klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKGSR25GSR..TVariant tonen
THKGSR25GSR..VVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht750 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming65
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.45 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid