MKS2512F
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 750 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 56 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1500 [N] |
Gewicht | 0.47 [kg] |