MKS2514E-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 25 | MSR..E | Variant tonen |
PMI | MSR | 25 | MSR..LE | Variant tonen |
PMI | MSR | 25 | MSR..LS | Variant tonen |
PMI | MSR | 25 | MSR..S | Variant tonen |
PMI | SMR | 25 | SMR..E | Variant tonen |
PMI | SMR | 25 | SMR..LE | Variant tonen |
PMI | SMR | 25 | SMR..LS | Variant tonen |
PMI | SMR | 25 | SMR..S | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 550 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 56 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1100 [N] |
Gewicht | 0.47 [kg] |