MKS2701B-LP

klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NBSGW27SGW..TEVariant tonen
THKHRW27HRW..CAVariant tonen
THKHRW27HRW..CAMVariant tonen
THKHRW27HRW..CRVariant tonen
THKHRW27HRW..CRMVariant tonen
THKSHW27SHW..CAVariant tonen
THKSHW27SHW..CRVariant tonen
NSKLW(L1W)27LAA...ELZVariant tonen
HIWINWE(QW)27QWH..CAVariant tonen
HIWINWE(QW)27WEH..CAVariant tonen
HIWINWE(QW)27WEW..CCVariant tonen
HIWINWE(QW)27QWW..CCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht500 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming65
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.44 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid