MKS3003MR-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 850 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 68 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1600 [N] |
Gewicht | 0.85 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid