MKS3012I-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 550 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 68 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1100 [N] |
Gewicht | 0.85 [kg] |