MKS3501-1000-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/1000R | Variant tonen |
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/1300R | Variant tonen |
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/600R | Variant tonen |
THK | HCR | 35 | HCR35A+60/800R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 700 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 67 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.97 [kg] |