MKS3502D
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1250 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 67 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1 [kg] |