MKS3505AR-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824 (SLH) | Variant tonen | |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | Variant tonen |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | Variant tonen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | Variant tonen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | Variant tonen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | Variant tonen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | Variant tonen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | Variant tonen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 900 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 67 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1200 [N] |
Gewicht | 0.97 [kg] |