MKS4502K
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-L | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1450 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 1.5 [kg] |